Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759643
20759643
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 5.264,8066 Ft |
| 50 - 99 | 4.210,1579 Ft |
| 100 - 199 | 3.948,6049 Ft |
| 200 + | 3.687,0521 Ft |
| d1 | M10 |
|---|---|
| l1 | 16.0 |
| h1 max | 10.0 |
| d2 max | 16.0 |
| A/F | 8.0 |
| d3 ±0.05 | 10.60 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |