Menü Keresés

Tömítő csavar M6 30.0 6.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra cikkszám:

20759582

Gyártói cikkszám:

20759582

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.775,6425 Ft
50 - 99 3.020,5141 Ft
100 - 199 2.830,6773 Ft
200 + 2.645,059 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.776 Ft

1 x 3.775,6425 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 30.0
h1 max 6.0
d2 max 10.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 6.80
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot