Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.
These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.
Anyag: 303-as rozsdamentes acél, menetzárral Sorozat szám: SRP0173
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d2 max | h1 max | A/F | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.058,6744 Ft - 2.940,3607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
12.0
|
4.50
|
||
| 2.231,6368 Ft - 3.189,2579 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
10.0
|
5.60
|
||
| 1.936,3351 Ft - 2.763,1797 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 2.033,3628 Ft - 2.906,612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
6.0
|
4.50
|
||
| 2.543,8128 Ft - 3.636,4289 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
20.0
|
6.80
|
||
| 1.999,6141 Ft - 2.855,9889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
20.0
|
3.60
|
||
| 2.256,9483 Ft - 3.223,0066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
12.0
|
5.60
|
||
| 2.096,6417 Ft - 2.995,2025 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
20.0
|
4.50
|
||
| 2.569,1244 Ft - 3.670,1777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
25.0
|
6.80
|
||
| 2.299,1342 Ft - 3.282,0669 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
16.0
|
5.60
|
||
| 1.911,0235 Ft - 2.729,431 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
6.0
|
3.60
|
||
| 2.083,9859 Ft - 2.978,3282 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.0
|
4.0
|
3.0
|
M4
|
16.0
|
4.50
|
||
| 2.446,7851 Ft - 3.492,9966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
12.0
|
8.50
|
||
| 3.687,0521 Ft - 5.264,8066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.0
|
10.0
|
8.0
|
M10
|
25.0
|
10.60
|
||
| 1.948,991 Ft - 2.784,2727 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.5
|
3.0
|
2.5
|
M3
|
10.0
|
3.60
|
||
| 2.653,4963 Ft - 3.792,5169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.0
|
8.0
|
6.0
|
M8
|
30.0
|
8.50
|
||
| 2.332,8831 Ft - 3.332,6901 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
8.5
|
5.0
|
4.0
|
M5
|
20.0
|
5.60
|
||
| 2.505,8455 Ft - 3.577,3686 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
12.0
|
6.80
|
||
| 2.518,5013 Ft - 3.598,4616 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.0
|
6.0
|
5.0
|
M6
|
16.0
|
6.80
|
||
| 4.041,4141 Ft - 5.771,038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24.0
|
16.0
|
14.0
|
M16
|
50.0
|
17.50
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz