Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759735
20759735
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 4.572,957 Ft |
| 50 - 99 | 3.657,5219 Ft |
| 100 - 199 | 3.429,7178 Ft |
| 200 + | 3.201,9137 Ft |
| d1 | M12 |
|---|---|
| l1 | 50.0 |
| h1 max | 12.0 |
| d2 max | 18.0 |
| A/F | 10.0 |
| d3 ±0.05 | 12.85 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |