Menü Keresés

Tömítő csavar M8 30.0 8.0 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

This Anu-Lok Cap Head Seal Screw, with hexagonal drive, is designed to protect applications from dirt, fluids and gases. It has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip. Suitable for temperatures ranging from -100°C up to +260°C.
Essentra cikkszám:

20759636

Gyártói cikkszám:

20759636

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.792,5169 Ft
50 - 99 3.033,1699 Ft
100 - 199 2.843,3331 Ft
200 + 2.653,4963 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.793 Ft

1 x 3.792,5169 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 30.0
h1 max 8.0
d2 max 13.0
A/F 6.0
d3 ±0.05 8.50
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303-as rozsdamentes acél, menetzárral

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot