Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759599
20759599
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 3.492,9966 Ft |
| 50 - 99 | 2.792,7099 Ft |
| 100 - 199 | 2.619,7475 Ft |
| 200 + | 2.446,7851 Ft |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 | 12.0 |
| h1 max | 8.0 |
| d2 max | 13.0 |
| A/F | 6.0 |
| d3 ±0.05 | 8.50 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303-as rozsdamentes acél, menetzárral |