A tekert-omega kötegelők használata egyszerű: csak tegye be a kábelt a nyitott részbe, majd a két kart összetekerve szorítsa meg, és rögzítse. A távtartó segítségével a tekert-omega kötegelő rögzíti a kábelt, és eltartja a paneltől. Olyan áramköri lapoknál és elektromos paneleknél ideális, ahol ki kell küszöbölni az interferenciát..
Sorozat szám: SR2051
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatméret | Szín | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Rögzítés módja | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,859 Ft - 107,8166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 43,3002 Ft - 56,9815 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.250 in
6.4 mm
|
Nyomó
|
||
| 42,818 Ft - 51,8097 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.500 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 36,881 Ft - 48,5264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.500 in
12.7 mm
|
Nyomó
|
||
| 36,1289 Ft - 47,5278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.375 in
9.5 mm
|
Nyomó
|
||
| 31,7457 Ft - 41,77 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
Natúr
|
0.350 in
8.9 mm
|
Nyomó
|
||
| 41,0827 Ft - 54,0637 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Natúr
|
0.250 in
6.4 mm
|
Nyomó
|
||
| 36,1289 Ft - 47,5278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
Natúr
|
0.375 in
9.5 mm
|
Nyomó
|
||
| 216,6077 Ft - 267,4185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Nincs felszerelve
|
||
| 68,3455 Ft - 84,1996 Ft | 976 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 206,7638 Ft - 255,2623 Ft | 900 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Nincs felszerelve
|
||
| 68,2907 Ft - 84,1996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 227,4409 Ft - 280,7904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Nincs felszerelve
|
||
| 68,1127 Ft - 84,1996 Ft | 5000 Raktáron |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 68,6192 Ft - 84,1996 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Natúr
|
|
Fenyő
|
||
| 23,1104 Ft - 27,4778 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 31,3523 Ft - 37,349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 25,9034 Ft - 30,8047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,497 Ft - 20,9746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
| 17,0703 Ft - 20,463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
Natúr
|
0.299 in
7.6 mm
|
Fir Tree
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz