Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10000557
BHKL-750-4-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 84,1996 Ft |
| 5000 + | 68,6192 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 0.437 in |
|---|---|
| Talp hossza | 11.1 mm |
| Talpszélesség | 0.327 in |
| Talpszélesség | 8.3 mm |
| Teljes magasság | 2.094 in |
| Teljes magasság | 53.2 mm |
| Távtartó hossza | 0.252 in |
| Távtartó hossza | 6.4 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Fenyő |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E70062 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz