10363324
23EZS0375C0040
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 47,5278 Ft |
5000 - 9999 | 41,8219 Ft |
10000 + | 36,1289 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ball End Type | Ball |
---|---|
Colour | Natural |
Material | PA |
Mounting Method | Clip On |
Base Width | 7.9 mm |
Base Width | 0.311 in |
Compatible Cable Diameter Range | 9.5 mm |
Compatible Cable Diameter Range | 0.375 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 9.5 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.375 in |
Overall Height | 40.1 mm |
Overall Height | 1.579 in |
Spacer Length | 1.0 mm |
Spacer Length | 0.039 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz