10000526
BHKL-350-4-01
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 84,1996 Ft |
| 5000 + | 68,3455 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 0.437 in |
|---|---|
| Talp hossza | 11.1 mm |
| Talpszélesség | 8.3 mm |
| Talpszélesség | 0.327 in |
| Teljes magasság | 1.594 in |
| Teljes magasság | 40.5 mm |
| Távtartó hossza | 0.252 in |
| Távtartó hossza | 6.4 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Fenyő |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E70062 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz