10363317
23EZS0375B0040
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 47,5278 Ft |
| 5000 - 9999 | 41,8219 Ft |
| 10000 + | 36,1289 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatméret | 6.4 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatméret | 0.252 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.375 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 9.5 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.2 - 2.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.047 - 0.11 in |
| Talp hossza | 0.252 in |
| Talp hossza | 6.4 mm |
| Talpszélesség | 15.9 mm |
| Talpszélesség | 0.626 in |
| Távtartó hossza | 0.039 in |
| Távtartó hossza | 1.0 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Snap-In |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz