Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10363263
23EZF062C037
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 107,8166 Ft |
| 5000 - 9999 | 92,4005 Ft |
| 10000 + | 80,859 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilis furatméret | 6.4 mm |
|---|---|
| Kompatibilis furatméret | 0.252 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 0.625 in |
| Maximális kompatibilis kábelátmérő | 15.9 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 6.4 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.252 in |
| Talpszélesség | 14.3 mm |
| Talpszélesség | 0.563 in |
| Teljes magasság | 1.937 in |
| Teljes magasság | 49.2 mm |
| Távtartó hossza | 8.1 mm |
| Távtartó hossza | 0.319 in |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Fir Tree |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz