10159507
KLBS-3508-01A
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 267,4185 Ft |
| 5000 - 9999 | 240,6786 Ft |
| 10000 + | 216,6077 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Talp hossza | 1 in |
|---|---|
| Talp hossza | 25.4 mm |
| Talpszélesség | 1 in |
| Talpszélesség | 25.4 mm |
| Teljes magasság | 1.531 in |
| Teljes magasság | 38.9 mm |
| Távtartó hossza | 0.5 in |
| Távtartó hossza | 12.7 mm |
| Szín | Natúr |
| Rögzítés módja | Nincs felszerelve |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E71558 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz