Menu  Rechercher

Bride pour câble plat

En stock

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
900 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
0,2582 € - 0,2955 € 10 En stock
Nylon 6/6
98.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
Screw
0,2582 € - 0,2955 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
80.5 mm
0,7417 € - 0,7417 € 30 En stock
Aluminium
Adhésif
284 En stock
Nylon 6/6
Adhésif
Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
Adhésif
Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
Adhésif
0,5265 € - 0,5681 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
Adhésif
13931 En stock
Nylon 6/6
À enfoncer
Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
À enfoncer
0,4499 € - 0,4736 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0,4499 € - 0,4736 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0,5581 € - 0,6054 € Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
0,5174 € - 0,5446 € 273 En stock
13.2 mm
PA
39.3 mm
Push In
0,8865 € - 0,8865 € 10556 En stock
10.2 mm
PA
77.2 mm
Push In
0,6356 € - 0,6356 € Demander le délai de livraison ici
Aluminium
Adhésif
0,6567 € - 0,6567 € 185 En stock
10.0 mm
PA
67.0 mm
Push In
Demander le délai de livraison ici
Nylon 6/6
À enfoncer
0,2582 € - 0,2955 € 249 En stock
Nylon 6/6
56.8 mm
  • sur 4
Bride pour câble plat Naturel Nylon 6/6

10154601


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    82.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 98.0 mm 82.3 mm 12.0 mm Naturel Nylon 6/6

10312957

Gamme de prix
0,2955 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    98.0 mm
  • Largeur câble
    82.3 mm
  • Diamètre du trou de montage
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat Naturel Nylon 6/6

10154595


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    82.3 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm Naturel Nylon 6/6

10312940

Gamme de prix
0,2955 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    80.5 mm
  • Largeur câble
    64.8 mm
  • Diamètre du trou de montage
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 50.8 mm 14.3 mm Naturel Aluminium

10148174

Gamme de prix
0,7417 € - 0,7417 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Largeur câble
    50.8 mm
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Aluminium
Bride pour câble plat 41.2 mm 14.6 mm Naturel Nylon 6/6

10154502


Niveaux de stock
284 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    12.7 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    41.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 58.7 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

10154526


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    58.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 64.8 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

10154564


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur interne
    19.1 mm
  • Hauteur totale
    21.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    64.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat 25.4 mm 7.9 mm Naturel Aluminium

10148143

Gamme de prix
0,5681 € - 0,5265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616991099
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Largeur câble
    25.4 mm
  • Hauteur totale
    7.9 mm
  • Matière complète
    Aluminium
Bride pour câble plat 67.0 mm 9.9 mm Naturel Nylon 6/6

10154403


Niveaux de stock
13931 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    53.4 mm
  • Largeur câble
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.4 mm
Bride pour câble plat 77.0 mm 7.2 mm Naturel Nylon 6/6

10154410


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    64.5 mm
  • Largeur câble
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    7.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.75 mm
Bride pour câble plat 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm Naturel Polyamide

10035955

Gamme de prix
0,4736 € - 0,4499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    24.7 mm
  • Largeur câble
    13.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.0 mm
Bride pour câble plat 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm Naturel Polyamide

10035948

Gamme de prix
0,4736 € - 0,4499 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    15.5 mm
  • Largeur câble
    9.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.0 - 2.0 mm
Bride pour câble plat 55.4 mm 19.1 mm Naturel Nylon 6/6

10108666

Gamme de prix
0,6054 € - 0,5581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    14.8 mm
  • Largeur câble
    19.0 mm
  • Hauteur interne
    7.1 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.8 mm
Bride pour câble plat 39.3 mm 13.2 mm Naturel PA

10035962

Gamme de prix
0,5446 € - 0,5174 €

Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    39.3 mm
  • Largeur de base
    13.2 mm
  • Largeur intérieure
    24.7 mm
  • Largeur câble
    24.7 mm
Bride pour câble plat 77.2 mm 10.2 mm Naturel PA

10036006

Gamme de prix
0,8865 € - 0,8865 €

Niveaux de stock
10556 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    10.2 mm
  • Largeur intérieure
    63.8 mm
  • Largeur câble
    63.8 mm
Bride pour câble plat 33.3 mm 9.8 mm Naturel Aluminium

10148150

Gamme de prix
0,6356 € - 0,6356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    7616999099
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Largeur câble
    33.3 mm
  • Hauteur totale
    9.8 mm
  • Matière complète
    Aluminium
Bride pour câble plat 67.0 mm 10.0 mm Naturel PA

10035986

Gamme de prix
0,6567 € - 0,6567 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    67.0 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    54.1 mm
  • Largeur câble
    54.1 mm
Bride pour câble plat 77.0 mm 13.7 mm Naturel Nylon 6/6

10154427


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Largeur intérieure
    64.5 mm
  • Largeur câble
    20.0 mm
  • Hauteur interne
    13.7 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.75 mm
Bride pour câble plat 56.8 mm 41.2 mm 12.0 mm Naturel Nylon 6/6

10108659

Gamme de prix
0,2955 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    56.8 mm
  • Largeur câble
    41.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide