Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 - 999 | 0,9043 € |
1000 + | 0,8239 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Full Material | Polyamide |
---|---|
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Mounting Method | Push In |
Type | Clamp |
Cable Width | 64.5 mm |
Cable Width | 2.539 in |
Base Length | 77.0 mm |
Base Length | 3.031 in |
Hole Diameter | 4.8 mm |
Hole Diameter | 0.189 in |
Mounting Hole Diameter | 4.8 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.189 in |
Inside Width | 64.5 mm |
Inside Width | 2.539 in |
Inside Height | 7.2 mm |
Inside Height | 0.283 in |
Overall Height | 11.2 mm |
Overall Height | 0.441 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer