Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm Naturel Nylon 6/6

Protection serre-câble pour câble plat FCRC-21B-4, FCRC-21B-4A-RT, FCRC-21B-6 et FCRC-21B-6A-RT
Référence Essentra :

10312940

Référence du fabricant:

FCRC-21C

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 4999 0,2955 €
5000 - 9999 0,2726 €
10000 + 0,2582 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

29,55 €

100 x 0,2955 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Longueur de la base 80.5 mm
Largeur câble 64.8 mm
Diamètre du trou de montage 12.0 mm
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter