Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 33.3 mm 9.8 mm Naturel Aluminium

Le serre-câble pour câble plat a un profil surbaissé et est conçu pour des applications dans des espaces limités, ce qui le rend léger et durable. Il est utilisé pour fixer les câbles rubans plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position. Fabriqué en aluminium brillant et doté d’une base adhésive.
Référence Essentra :

10148150

Référence du fabricant:

AFCC-21

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 + 0,6356 €
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Prix total :

158,90 €

250 x 0,6356 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 7616999099
Largeur intérieure 6.4 mm
Largeur câble 33.3 mm
Hauteur totale 9.8 mm
Matière complète Aluminium
Couleur Naturel
Caractéristiques RMS-34
Caractéristiques RMS
Mode de montage Adhésif

Le produit AFCC-21 remplace:

Bride pour câble plat Adhésif 31.8 mm 31.8 mm Aluminium
Référence Essentra : 10447116
Référence du fabricant: AFCC-20

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter