Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 77.2 mm 10.2 mm Naturel PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Référence Essentra :

10036006

Référence du fabricant:

TFCCA-50-19

10556 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,8865 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

88,65 €

100 x 0,8865 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Longueur de la base 77.2 mm
Largeur de base 10.2 mm
Largeur intérieure 63.8 mm
Largeur câble 63.8 mm
Diamètre du trou de montage 4.0 mm
Ø trou 4.0 mm
Hauteur totale 13.7 mm
Plage d'épaisseur panneau 1.0 - 2.0 mm
Distance entre les trous de fixation 49.7 mm
Taille de trou compatible 4.0 mm
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Caractéristiques UL94 V-0
Caractéristiques (r(tttb RMS-19
Mode de montage Push In

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter