Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 58.7 mm 21.0 mm Naturel Nylon 6/6

Serre-câble plat conçu en deux parties : l’embase et le couvercle de verrouillage de tension (l'article vendu séparément FCRC-19C). Il est utilisé pour fixer les câbles plats et les empêcher de se déplacer ou de se sortir de leur position. Fixé à l’aide d’une vis et fabriqué en nylon naturel UL94-V2.
Référence Essentra :

10154526

Référence du fabricant:

FCRC-19B-6A-RT

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,7899 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

78,99 €

100 x 0,7899 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Hauteur interne 19.1 mm
Hauteur totale 21.0 mm
Distance entre les trous de fixation 58.7 mm
Matière complète Polyamide
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques RMS-15
Caractéristiques UL94 V-2
Mode de montage Non monté

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter