Väkähihnalla varustetut vetosinetit jättävät todisteen peukaloinnista tai murrosta ja tarttuvat liukkaaseen materiaaliin tiukasti. Näissä tuotteissa on hihna, joka sopii erinomaisesti tiukkaan tarttumiseen liukkaisiin materiaaleihin. Laaja vetolujuuksien ja irrotusvaihtoehtojen valikoima tekee niistä ihanteellisen moneen käyttöön.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Hihnan pituus | Lapun pituus | Kokonaispituus | Väri | Lapun leveys | Tyyppi | Osta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0907 € - 0,1656 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1358 € - 0,2012 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
Sininen
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,0866 € - 0,1629 € | 30000 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Sininen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1009 € - 0,1889 € | 6995 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Valkoinen
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,1478 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Sininen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,0866 € - 0,1629 € | 7075 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1052 € - 0,1944 € | 986 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sininen
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,1052 € - 0,1944 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,0682 € - 0,1218 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.661 in
220.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
9.98 in
253.5 mm
|
Punainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,0682 € - 0,1218 € | 14995 Varastossa |
8.661 in
220.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
9.98 in
253.5 mm
|
Vihreä
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1601 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
15.748 in
400.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1052 € - 0,1944 € | 10694 Varastossa |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Keltainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,1519 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Keltainen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1009 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
9.843 in
250.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Vihreä
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
0,1478 € - 0,2218 € | 4959 Varastossa |
11.811 in
300.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Vihreä
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,0866 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
12.953 in
329.0 mm
|
Vihreä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,0848 € - 0,1547 € | 10781 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,0682 € - 0,1218 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
8.661 in
220.0 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
9.98 in
253.5 mm
|
Keltainen
|
0.839 in
21.3 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,0821 € - 0,1533 € | 1000 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
9.016 in
229.0 mm
|
Vihreä
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vaihtelevan pituinen sinetti
|
||||
0,1358 € - 0,2012 € | 12998 Varastossa |
13.78 in
350.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
Punainen
|
1.102 in
28.0 mm
|
SentryLock
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa