Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1971 € |
5000 - 9999 | 0,1588 € |
10000 - 24999 | 0,1315 € |
25000 + | 0,1054 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Pull Tight Seal |
Type | SentryLock |
Removability | Non tear-off |
Locking Mechanism | Acetal (POM) Locking Jaw |
Strap Material | PP |
Colour | Orange |
Tag Width | 28.0 mm |
Tag Width | 1.102 in |
Tag Length | 50.0 mm |
Tag Length | 1.969 in |
Strap Length | 350.0 mm |
Strap Length | 13.78 in |
Overall Length | 400.0 mm |
Overall Length | 15.748 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa