Valikko Haku

AceLock 18.0 mm 300.0 mm PP Keltainen

AceLock on ihanteellinen käyttökohteisiin, joissa on pienet aukot tai laitteiston salvat. Sisältää piikkivarren parempaa otetta varten. Muovinen malli.
Essentra tuotenumero:

20082420

Valmistajan tuotenumero:

1222182

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1669 €
5000 - 9999 0,1331 €
10000 - 24999 0,1109 €
25000 + 0,0888 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

166,90 €

1000 x 0,1669 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 300.0 mm
B 29.0 mm
C 18.0 mm
D 3.0 mm
Vetolujuus 12.0 kg-f
Irrotettavuus Non Tear-Off
Tyyppi AceLock
Rungon materiaali PP
Lukitusmekanismi Asetaalilukitusleuka
Väri Keltainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä