Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit - kupukanta - PEEK

Kysy toimitusaikaa

Ilmanvaihtokantaruuvit on valmistettu PEEK: sta. Ne tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Ontto ydin tai tuuletus, jonka avulla loukkuun jäänyt kaasu tai neste pääsee ulos, joten ne sopivat erinomaisesti imurisovelluksiin.

Ruuvit säilyttävät rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C-lämpötilassa, joten ne sopivat erinomaisesti lääketieteelliseen, elektroniikkaan ja autoteollisuuteen. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SR2012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Osta
4,0837 € - 4,5375 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
12.0
1.3
4,6609 € - 5,1788 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
4,3342 € - 4,8158 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
5,2054 € - 5,7838 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
5,837 € - 6,4856 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
6,6646 € - 7,4052 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
4,1708 € - 4,6343 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
4,748 € - 5,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
12.0
1.6
6,0003 € - 6,6671 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
3,6699 € - 4,0777 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
3,2452 € - 3,6058 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
3,6263 € - 4,0293 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
5,8697 € - 6,5219 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
25.0
1.8
5,543 € - 6,1589 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
20.0
1.8
3,8768 € - 4,3076 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
4,5846 € - 5,0941 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
4,748 € - 5,2756 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
20.0
1.0
5,9568 € - 6,6187 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
25.0
1.3
3,4521 € - 3,8357 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
3,2452 € - 3,6058 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
  • / 2
Ventiloitu ruuvi M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20820817

Hinta-alue
4,5375 € - 4,0837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20820824

Hinta-alue
5,1788 € - 4,6609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20820756

Hinta-alue
4,8158 € - 4,3342 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20820831

Hinta-alue
5,7838 € - 5,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M4 30.0 7.0 Beige PEEK

20820787

Hinta-alue
6,4856 € - 5,837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20820855

Hinta-alue
7,4052 € - 6,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20820862

Hinta-alue
4,6343 € - 4,1708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20820886

Hinta-alue
5,2756 € - 4,748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20820923

Hinta-alue
6,6671 € - 6,0003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20820671

Hinta-alue
4,0777 € - 3,6699 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20820718

Hinta-alue
3,6058 € - 3,2452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20820794

Hinta-alue
4,0293 € - 3,6263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20820961

Hinta-alue
6,5219 € - 5,8697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20820954

Hinta-alue
6,1589 € - 5,543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M3 12.0 5.5 Beige PEEK

20820688

Hinta-alue
4,3076 € - 3,8768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M3 20.0 5.5 Beige PEEK

20820701

Hinta-alue
5,0941 € - 4,5846 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20820763

Hinta-alue
5,2756 € - 4,748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20820848

Hinta-alue
6,6187 € - 5,9568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20820664

Hinta-alue
3,8357 € - 3,4521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M3 6.0 5.5 Beige PEEK

20820657

Hinta-alue
3,6058 € - 3,2452 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0