Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M5 12.0 8.5 Beige PEEK

Vented Cap Screw made from PEEK, which offers durability, wear resistance and thermal stability. Features a hollow core or vent that allows trapped gas or liquid to escape. Can withstand temperatures of up to 260°C.
Essentra tuotenumero:

20820817

Valmistajan tuotenumero:

20820817

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 4,5375 €
100 + 4,0837 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

90,75 €

20 x 4,5375 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 ±0.2 12.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä