Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M6 30.0 10.0 Beige PEEK

PEEK: sta valmistettu tuuletuskantaruuvi, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa ja lämpöstabiilisuutta. Ontto ydin tai tuuletus, jonka avulla loukkuun jäänyt kaasu tai neste pääsee ulos. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20820923

Valmistajan tuotenumero:

20820923

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 6,8337 €
100 + 6,1504 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

136,67 €

20 x 6,8337 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
d3 1.6
h1 6.0
l2 2.0
A/F 5.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä