Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M5 8.0 8.5 Beige PEEK

PEEK: sta valmistettu tuuletuskantaruuvi, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa ja lämpöstabiilisuutta. Ontto ydin tai tuuletus, jonka avulla loukkuun jäänyt kaasu tai neste pääsee ulos. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20820794

Valmistajan tuotenumero:

20820794

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 4,13 €
100 + 3,717 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

82,60 €

20 x 4,13 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
l1 ±0.2 8.0
d2 8.5
d3 1.3
h1 5.0
l2 1.6
A/F 4.0
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä