Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M3 6.0 5.5 Beige PEEK

PEEK: sta valmistettu tuuletuskantaruuvi, joka tarjoaa kestävyyttä, kulumisenkestoa ja lämpöstabiilisuutta. Ontto ydin tai tuuletus, jonka avulla loukkuun jäänyt kaasu tai neste pääsee ulos. Kestää jopa 260 °C: n lämpötiloja.
Essentra tuotenumero:

20820657

Valmistajan tuotenumero:

20820657

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 3,6959 €
100 + 3,3263 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

73,92 €

20 x 3,6959 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M3
l1 ±0.2 6.0
d2 5.5
d3 1.0
h1 3.0
l2 1.0
A/F 2.5
Vetolujuus (N) 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä