Valettuja kiinteitä suoravartisia kampikahvoja käytetään yleisesti koneiden säätöön ja kaupallisten tuotteiden ohjaukseen. Kestävä muovi on ympäristötekijöitä kestävää ja näyttää siistiltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCL-945 | 6,3389 € - 7,9407 € | 11 Varastossa |
M8
|
3.425 in
87.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
9,5837 € - 12,007 € | 15 Varastossa |
M10
|
4.213 in
107.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
6,955 € - 8,6801 € | 23 Varastossa |
M8
|
3.622 in
92.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
8,7622 € - 10,9528 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
5,5996 € - 6,9687 € | 32 Varastossa |
M6
|
2.52 in
64.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
6,3389 € - 7,9407 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
3.425 in
87.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
9,5837 € - 12,007 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
4.213 in
107.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
6,955 € - 8,6801 € | 74 Varastossa |
M10
|
3.622 in
92.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
8,7622 € - 10,9528 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
4.409 in
112.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||
5,9829 € - 7,4616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
3.031 in
77.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
7,5711 € - 9,4331 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
3.819 in
97.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
6,7085 € - 8,3925 € | 20 Varastossa |
M8
|
3.228 in
82.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
9,3689 € - 12,9291 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M12
|
4.016 in
102.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
5,9829 € - 7,4616 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
3.031 in
77.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
||||||
7,5711 € - 9,4331 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M10
|
3.819 in
97.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
5,5996 € - 6,9687 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
2.638 in
67.0 mm
|
Termoplastinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
7,5711 € - 9,4331 € | 59 Varastossa |
M10
|
4.016 in
102.0 mm
|
Termoplastinen
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||||
26,3683 € - 32,7625 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
Non Threaded
|
7.756 in
197.0 mm
|
GF Teknopolymeeri
|
1.024 in
26.0 mm
|
||||||
17,6137 € - 21,8371 € | 67 Varastossa |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||||||
18,8462 € - 21,8371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
GF Teknopolymeeri
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa