Valettuja kiinteitä suoravartisia kampikahvoja käytetään yleisesti koneiden säätöön ja kaupallisten tuotteiden ohjaukseen. Kestävä muovi on ympäristötekijöitä kestävää ja näyttää siistiltä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Kahvan materiaali | Pohjan halkaisija | Osta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8462 € - 21,8371 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M8
|
5.039 in
128.0 mm
|
GF Teknopolymeeri
|
0.945 in
24.0 mm
|
||||||
16,5291 € - 19,1537 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
M6
|
4.134 in
105.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa