Takalukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on sileä pinta, joka tarjoaa esteettisen viimeistelyn. Ne toimivat vetokoukulla. Ne kiinnittävät vetämällä kaksi osaa yhteen ja lukittuvat painamalla salvan yli keskikohtansa. Tämä salpavalikoima on kevyt verrattuna johtolukkoihin. Niitä käytetään pienissä säiliöissä, metallilaatikoissa ja kevyissä teollisissa puhdistuskoneissa. Tarjolla on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttöympäristöihin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaisleveys | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7753 € - 20,5283 € | 896 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
10,2271 € - 21,477 € | 273 Varastossa |
|
Ruostumaton teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
304 ruostumaton teräs
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
2,8751 € - 6,0377 € | 2560 Varastossa |
3.465 in
88.0 mm
|
Teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||||
498004 | 4,2031 € - 8,8265 € | 1235 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
Teräs
|
0.886 in
22.5 mm
|
Teräs
|
0.61 in
15.5 mm
|
||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa