Valikko Haku

Supistusnipat - messinki

Varastossa

Messinkiset supistusnipat tarjoavat kierteisten tai sileiden aukkojen supistuksen pienempiin kierrekokoihin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
17 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
2,2317 € - 5,6779 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20 x M12
6,2945 € - 15,9824 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x M20
9,3989 € - 27,9392 € 50 Varastossa
M40 x M25
23,533 € - 31,3725 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50 x M25
25,2782 € - 33,7043 € Kysy toimitusaikaa täältä
M63 x M40
8,0398 € - 17,9051 € 1928 Varastossa
M16 x M12
4,5921 € - 10,2143 € 680 Varastossa
M25 x 20
10,715 € - 31,8446 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x 20
14,1341 € - 18,855 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50 x M32
22,6889 € - 30,2424 € 10 Varastossa
M63 x M50
6,4662 € - 16,433 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x M16
5,6365 € - 14,3601 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32 x M25
9,0842 € - 26,9778 € Kysy toimitusaikaa täältä
M40 x M32
11,6592 € - 15,5503 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50 x M40
4,2059 € - 10,6949 € 100 Varastossa
M25 x M16
1,9598 € - 4,9569 € 50 Varastossa
M20 x M16
35,2208 € - 41,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
M63 x M32
Kierreadapteri M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Messinki

10208236

Hinta-alue
5,6779 € - 2,2317 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M20 x 1.5
  • Kierrekoko
    M20 x M12
Kierreadapteri M32 x 1.5 M20 x 1.5 36.0 mm Messinki

10208281

Hinta-alue
15,9824 € - 6,2945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
  • Kierrekoko
    M32 x M20
Kierreadapteri M40 x 1.5 M25 x 1.5 46.0 mm Messinki

10208311

Hinta-alue
27,9392 € - 9,3989 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
  • Kierrekoko
    M40 x M25
Kierreadapteri M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm Messinki

10208335

Hinta-alue
31,3725 € - 23,533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
  • Kierrekoko
    M50 x M25
Kierreadapteri M63 x 1.5 M40 x 1.5 68.0 mm Messinki

10208373

Hinta-alue
33,7043 € - 25,2782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M40 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
  • Kierrekoko
    M63 x M40
Kierreadapteri M16 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm Messinki

10208229

Hinta-alue
17,9051 € - 8,0398 €

Varastotasot
1928 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M12 x 1.5
  • Hinta / kpl sis ALV
    18.3492 GBP
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M16 x 1.5
Kierreadapteri M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Messinki

10208267

Hinta-alue
10,2143 € - 4,5921 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Hinta / kpl sis ALV
    10.4676 GBP
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
Kierreadapteri M40 x 1.5 M20 x 1.5 46.0 mm Messinki

10208304

Hinta-alue
31,8446 € - 10,715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M20 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
  • Kierrekoko
    M40 x 20
Kierreadapteri M50 x 1.5 M32 x 1.5 55.0 mm Messinki

10208342

Hinta-alue
18,855 € - 14,1341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
  • Kierrekoko
    M50 x M32
Kierreadapteri M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm Messinki

10208380

Hinta-alue
30,2424 € - 22,6889 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M50 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
  • Kierrekoko
    M63 x M50
Kierreadapteri M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm Messinki

10208274

Hinta-alue
16,433 € - 6,4662 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
  • Kierrekoko
    M32 x M16
Kierreadapteri M32 x 1.5 M25 x 1.5 36.0 mm Messinki

10208298

Hinta-alue
14,3601 € - 5,6365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M25 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M32 x 1.5
  • Kierrekoko
    M32 x M25
Kierreadapteri M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm Messinki

10208328

Hinta-alue
26,9778 € - 9,0842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M40 x 1.5
  • Kierrekoko
    M40 x M32
Kierreadapteri M50 x 1.5 M40 x 1.5 55.0 mm Messinki

10208359

Hinta-alue
15,5503 € - 11,6592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M40 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M50 x 1.5
  • Kierrekoko
    M50 x M40
Kierreadapteri M25 x 1.5 M16 x 1.5 29.0 mm Messinki

10208250

Hinta-alue
10,6949 € - 4,2059 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M25 x 1.5
  • Kierrekoko
    M25 x M16
Kierreadapteri M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Messinki

10208243

Hinta-alue
4,9569 € - 1,9598 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M16 x 1.5
  • Hinta / kpl sis ALV
    5.0799 GBP
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M20 x 1.5
Kierreadapteri M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm Messinki

10208366

Hinta-alue
41,1004 € - 35,2208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Nikkelöity messinki
  • Sisäkierteen koko
    M32 x 1.5
  • Tullinimike
    7419809099
  • Ulkokierteen koko
    M63 x 1.5
  • Kierrekoko
    M63 x M32