Valikko Haku

Kierreadapteri M40 x 1.5 M32 x 1.5 46.0 mm Messinki

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M32 x 1.5.
Essentra tuotenumero:

10208328

Valmistajan tuotenumero:

1335882

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 26,9778 €
25 - 49 12,117 €
50 - 99 10,386 €
100 + 9,0842 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

26,98 €

1 x 26,9778 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nikkelöity messinki
Sisäkierteen koko M32 x 1.5
Tullinimike 7419809099
Ulkokierteen koko M40 x 1.5
Kierrekoko M40 x M32

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä