Valikko Haku

Kierreadapteri M20 x 1.5 M16 x 1.5 24.0 mm Messinki

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Essentra tuotenumero:

10208243

Valmistajan tuotenumero:

1335874

50 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 4,836 €
100 - 499 2,1772 €
500 + 1,912 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

48,36 €

10 x 4,836 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nikkelöity messinki
Sisäkierteen koko M16 x 1.5
Hinta / kpl sis ALV 5.0799 GBP
Tullinimike 7419809099
Ulkokierteen koko M20 x 1.5
Kierrekoko M20 x M16

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä