Valikko Haku

Kierreadapteri M25 x 1.5 M20 x 1.5 29.0 mm Messinki

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M20 x 1.5.
Essentra tuotenumero:

10208267

Valmistajan tuotenumero:

1335876

680 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 9,9652 €
100 + 4,4801 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

99,65 €

10 x 9,9652 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nikkelöity messinki
Sisäkierteen koko M20 x 1.5
Hinta / kpl sis ALV 10.4676 GBP
Tullinimike 7419809099
Ulkokierteen koko M25 x 1.5
Kierrekoko M25 x 20

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä