Valikko Haku

Kierreadapteri M32 x 1.5 M16 x 1.5 36.0 mm Messinki

This brass reducer has a protection grade maximum IP68 depending on It's combination with other components. It reduces threads or clearance holes to a smaller size. It has an operating temperature range of - 40 C to + 100 C. Provide a reduced thread size of M16 x 1.5.
Essentra tuotenumero:

10208274

Valmistajan tuotenumero:

1335877

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 16,433 €
50 - 99 7,3818 €
100 + 6,4662 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

16,43 €

1 x 16,433 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Nikkelöity messinki
Sisäkierteen koko M16 x 1.5
Tullinimike 7419809099
Ulkokierteen koko M32 x 1.5
Kierrekoko M32 x M16

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä