Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | h | Väri | A | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0474 € - 0,0527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1163 € - 0,1292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0505 € - 0,0561 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0443 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0444 € - 0,0494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Harmaa
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0692 € - 0,0769 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0477 € - 0,053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Harmaa
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0436 € - 0,0485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Harmaa
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,7311 € - 1,9235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
Harmaa
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6232 € - 0,6924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Harmaa
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,2209 € - 1,3565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Harmaa
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | 14500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa