Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 20.0 mm Harmaa LDPE

Tämä monikäyttöinen suorakulmainen putken sisäke asettuu tiiviisti suorakulmaisiin putkiin, pylväisiin tai tolppiin estäen saastumisen ja taaten käyttökohteen turvallisuuden. Se on harmaa ja valmistettu LDPE-materiaalista. Se voidaan helposti asentaa käsin tai vasaralla nopeaa kokoonpanoa varten.
Essentra tuotenumero:

20769284

Valmistajan tuotenumero:

20769284

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2500 - 12499 0,0514 €
12500 + 0,0463 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 2500

Kokonaishinta:

128,50 €

2500 x 0,0514 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 30.0 mm
B 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Materiaali LDPE
Väri Harmaa
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä