20768935
20768935
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,8766 € |
| 250 + | 1,6889 € |
| A | 7.874 in |
|---|---|
| A | 200.0 mm |
| B | 3.937 in |
| B | 100.0 mm |
| h | 1.213 in |
| h | 30.8 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.236 in |
| Seinän maksimipaksuus | 6.0 mm |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa