20769451
20769451
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 2500 - 12499 | 0,0547 € |
| 12500 + | 0,0493 € |
| A | 40.0 mm |
|---|---|
| A | 1.575 in |
| B | 15.0 mm |
| B | 0.591 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Seinän maksimipaksuus | 2.0 mm |
| Seinän maksimipaksuus | 0.079 in |
| Materiaali | LDPE |
| Väri | Harmaa |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa