Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,7245 € - 0,805 € 1080 Varastossa
0,7071 € - 0,7857 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2991 € - 0,4653 € 3490 Varastossa
0,3852 € - 0,4281 € 2240 Varastossa
0,2603 € - 0,2893 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2974 € - 0,3305 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,2477 € - 0,3854 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3852 € - 0,5993 € 2240 Varastossa
0,2258 € - 0,3512 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4657 € - 0,5175 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7504 € - 0,8338 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0258 € - 0,0401 € Kysy toimitusaikaa täältä
1,1911 € - 1,3235 € 1100 Varastossa
0,4379 € - 0,4866 € 980 Varastossa
0,7504 € - 0,8338 € 1300 Varastossa
0,0429 € - 0,0668 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0427 € - 0,0664 € 21250 Varastossa
0,0393 € - 0,0611 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,066 € - 0,0733 € 10000 Varastossa
0,3201 € - 0,3556 € 1190 Varastossa
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 100.0 mm Musta LDPE - PCR

20752170

Hinta-alue
0,805 € - 0,7245 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752163

Hinta-alue
0,7857 € - 0,7071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752125

Hinta-alue
0,4653 € - 0,2991 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752156

Hinta-alue
0,4281 € - 0,3852 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752194

Hinta-alue
0,2893 € - 0,2603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752217

Hinta-alue
0,3305 € - 0,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752118

Hinta-alue
0,3854 € - 0,2477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752132

Hinta-alue
0,5993 € - 0,3852 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752187

Hinta-alue
0,3512 € - 0,2258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752248

Hinta-alue
0,5175 € - 0,4657 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752309

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 20.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752323

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0258 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 160.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752316

Hinta-alue
1,3235 € - 1,1911 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752231

Hinta-alue
0,4866 € - 0,4379 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752293

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752354

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752385

Hinta-alue
0,0664 € - 0,0427 €

Varastotasot
21250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752361

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0393 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752453

Hinta-alue
0,0733 € - 0,066 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752224

Hinta-alue
0,3556 € - 0,3201 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Tullinimike
    3923509000