Valikko Haku

Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

Essentra tuotenumero:

20752521

Valmistajan tuotenumero:

20752521

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
600 - 2999 0,1381 €
3000 + 0,1242 €
Vakiopakkaus: 600

Tilaa useita 600

Kokonaishinta:

82,86 €

600 x 0,1381 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 50.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 12.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Seinän maksimipaksuus 3.0 mm
Väri Musta
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä