Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1678 € - 2,1045 € | 1400 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4203 € - 0,8314 € | 60875 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4463 € - 0,6382 € | 31500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,28 € | 5700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4203 € - 0,4945 € | 7000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5462 € - 0,9545 € | 5100 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9282 € - 1,771 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0501 € - 1,3628 € | 8540 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1437 € - 0,2228 € | 58000 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,184 € | 2000 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1298 € - 0,209 € | 134500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,2628 € - 0,4945 € | 7000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,2351 € | 8360 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 10349526 | 0,0885 € - 0,0983 € | 71513 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
|
| 0,107 € - 0,1189 € | 6593 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0744 € - 0,0827 € | 24206 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1256 € - 0,1396 € | 16000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
| 0,1024 € - 0,1137 € | 26222 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0651 € - 0,0724 € | 26970 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
| 0,0839 € - 0,0929 € | 139352 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa