Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,127 € - 0,2216 € | 69500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1655 € - 0,3153 € | 5300 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,268 € - 0,7632 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,3985 € - 0,8104 € | 4306 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,449 € - 0,7249 € | 44081 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,9696 € - 2,0334 € | 6055 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4574 € - 0,6542 € | 30750 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0763 € - 1,3968 € | 840 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,197 € - 2,1572 € | 1400 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5795 € - 1,5442 € | 1260 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8672 € - 1,8153 € | 11795 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0773 € - 0,1597 € | 31500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1062 € - 0,1644 € | 239561 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1248 € - 0,2516 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.366 in
9.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1768 € - 0,3123 € | 150 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,9514 € - 1,8153 € | 36750 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,4302 € | 4500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,4308 € - 0,5068 € | 7000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0957 € - 0,1479 € | 7000 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5599 € - 0,9784 € | 5100 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa