Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 9.7 mm 13.0 mm PVC Musta

Musta vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (80 shore), mikä tekee siitä hieman kovemman kuin punaisesta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa tiukan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Essentra tuotenumero:

10019894

Valmistajan tuotenumero:

PCWA-0097-013

134500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,209 €
2500 + 0,1298 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

52,25 €

250 x 0,209 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 9.7 mm
Suurin lämpötila 200 °C
Väri Musta
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä