Valikko Haku

Suojahattu kahvalla 20.6 mm 13.0 mm PVC Punainen

Punainen vetoliuskakorkki on valmistettu PVC:stä (60 shore), mikä tekee siitä hieman pehmeämmän kuin mustasta versiosta. Se sopii ihanteellisesti yleisiin suojaustarkoituksiin. Sen liuska tarjoaa vahvan vetovoiman, jolla sen saa poistettua tiukasta paikasta.
Essentra tuotenumero:

10020876

Valmistajan tuotenumero:

PCZF-0206-013

7000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4945 €
2500 + 0,2628 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

123,63 €

250 x 0,4945 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 20.6 mm
Suurin lämpötila 200 °C
Väri Punainen
Koko materiaali Polyvinyylikloridi
Tyyppi 2
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä