Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0933 € - 0,1443 € | 2000 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4559 € - 0,7216 € | 10350 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1678 € - 2,1045 € | 1400 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2628 € - 0,4945 € | 7000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1298 € - 0,209 € | 134500 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,8461 € - 1,771 € | 11795 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5654 € - 1,5065 € | 2460 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4463 € - 0,6382 € | 31500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,28 € | 5700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0501 € - 1,3628 € | 8540 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,946 € - 1,9838 € | 6055 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4381 € - 0,7072 € | 33081 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0754 € - 0,1558 € | 19500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1036 € - 0,1604 € | 300311 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2751 € - 0,5549 € | 4750 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
|
||
| 0,1451 € - 0,2239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,5654 € - 0,7964 € | 3420 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,098 € - 2,2167 € | 1717 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0569 € - 1,1155 € | 700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4764 € - 0,506 € | 15150 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa