Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
131 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,4463 € - 0,6382 € 31500 Varastossa
23.8 mm
Punainen
PVC
2
1,0501 € - 1,3628 € 8540 Varastossa
31.2 mm
Punainen
PVC
2
1,1678 € - 2,1045 € 1400 Varastossa
41.3 mm
Punainen
PVC
2
0,1298 € - 0,209 € 134500 Varastossa
9.7 mm
Musta
PVC
2
0,1492 € - 0,2351 € 8360 Varastossa
11.1 mm
Musta
PVC
2
0,5654 € - 1,5065 € 2460 Varastossa
28.6 mm
Punainen
PVC
2
0,8461 € - 1,771 € 11795 Varastossa
34.9 mm
Punainen
PVC
2
0,4381 € - 0,7072 € 34281 Varastossa
22.0 mm
Punainen
PVC
2
0,4203 € - 0,8314 € 60875 Varastossa
20.0 mm
Punainen
PVC
2
0,3326 € - 0,6051 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
Musta
PVC
2
0,5065 € - 0,9214 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.3 mm
Musta
PVC
2
0,4121 € - 0,7489 € 4541 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,2368 € - 0,4312 € 3494 Varastossa
4.8 mm
Musta
PVC
2
0,2218 € - 0,4038 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
Musta
PVC
2
0,0159 € - 0,0335 € 13000 Varastossa
6.1 mm
Punainen
PVC
2
0,2861 € - 0,5216 € 5234 Varastossa
7.7 mm
Musta
PVC
2
0,2601 € - 0,4737 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Musta
PVC
2
0,8488 € - 1,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.6 mm
Musta
PVC
2
0,6475 € - 1,1774 € 2250 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
1,1952 € - 2,1631 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 23.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020906

Hinta-alue
0,6382 € - 0,4463 €

Varastotasot
31500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 31.2 mm 38.0 mm PVC Punainen

10020944

Hinta-alue
1,3628 € - 1,0501 €

Varastotasot
8540 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 41.3 mm 38.0 mm PVC Punainen

10020982

Hinta-alue
2,1045 € - 1,1678 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10019894

Hinta-alue
0,209 € - 0,1298 €

Varastotasot
134500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10019931

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1492 €

Varastotasot
8360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 38.0 mm PVC Punainen

10020937

Hinta-alue
1,5065 € - 0,5654 €

Varastotasot
2460 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020951

Hinta-alue
1,771 € - 0,8461 €

Varastotasot
11795 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 22.0 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020890

Hinta-alue
0,7072 € - 0,4381 €

Varastotasot
34281 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020869

Hinta-alue
0,8314 € - 0,4203 €

Varastotasot
60875 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360705

Hinta-alue
0,6051 € - 0,3326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 16.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360743

Hinta-alue
0,9214 € - 0,5065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Musta

10360712

Hinta-alue
0,7489 € - 0,4121 €

Varastotasot
4541 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10360675

Hinta-alue
0,4312 € - 0,2368 €

Varastotasot
3494 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10360668

Hinta-alue
0,4038 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 6.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10112106

Hinta-alue
0,0335 € - 0,0159 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10360699

Hinta-alue
0,5216 € - 0,2861 €

Varastotasot
5234 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 5.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10360682

Hinta-alue
0,4737 € - 0,2601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10360781

Hinta-alue
1,5334 € - 0,8488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10360767

Hinta-alue
1,1774 € - 0,6475 €

Varastotasot
2250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10360804

Hinta-alue
2,1631 € - 1,1952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2