Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | L | Materiaali | W | Tyyppi | WD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1056 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0482 € | 200 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0576 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1114 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
C-muotoinen
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0624 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
C-muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0667 € | 2500 Varastossa |
C-muotoinen
|
2.953 in
75.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0706 € - 0,0738 € | 5000 Varastossa |
C-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0568 € | 5000 Varastossa |
C-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,1808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
C-muotoinen
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,081 € - 0,0862 € | 4900 Varastossa |
C-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1244 € | 2440 Varastossa |
C-muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0631 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0485 € | 10000 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,0874 € | 7500 Varastossa |
C-muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,081 € | 11250 Varastossa |
CV:n muotoinen
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rauta
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0695 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
CV:n muotoinen
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rauta
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa