Valikko Haku

Salpalukot

Varastossa

Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.

Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.

Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,

  • Materiaalit: ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Viimeistelyvaihtoehdot: jauhemaalaus, kromipinnoite ja ruostumaton teräs
  • Värit: musta ja väritön (hopea)

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Avaimen tyyppi Osta
8,6133 € - 9,5752 € 90 Varastossa
9,2305 € - 9,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
9,7425 € - 19,4139 € 32 Varastossa
9,2305 € - 9,2305 € 120 Varastossa
9,7425 € - 9,7425 € 50 Varastossa
10,7337 € - 20,074 € 41 Varastossa
10,7337 € - 20,074 € 9 Varastossa
2,8918 € - 3,2132 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
11,9248 € - 22,2925 € 1035 Varastossa
14.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
18,6608 € - 34,8792 € 52 Varastossa
14.5 mm
20.0 mm
Master-avain
15,6214 € - 29,2098 € 63 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
18,6608 € - 26,1251 € 3 Varastossa
20.5 mm
20.0 mm
Master-avain
15,6214 € - 29,2098 € 90 Varastossa
24.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
2,7257 € - 3,0286 € Kysy toimitusaikaa täältä
2,7223 € - 3,0248 € 22 Varastossa
2,373 € - 2,6366 € 82 Varastossa
24.5 mm
20.0 mm
Erilaiset avaimet
18,6608 € - 34,8792 € 26 Varastossa
18.5 mm
20.0 mm
Master-avain
18,6608 € - 34,8792 € 95 Varastossa
26.5 mm
20.0 mm
Master-avain
11,9248 € - 22,2925 € 1 Varastossa
8.5 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
11,9248 € - 22,2925 € 128 Varastossa
20.5 mm
20.0 mm
Samanlaiset avaimet
  • / 4
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273234

Hinta-alue
9,5752 € - 8,6133 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273227

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Erilainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273265

Hinta-alue
19,4139 € - 9,7425 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273210

Hinta-alue
9,2305 € - 9,2305 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Kaappisalpa Samanlainen avain Ruiskuvalettu sinkkiseos

10273258

Hinta-alue
9,7425 € - 9,7425 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa 45.0 mm

20051358

Hinta-alue
20,074 € - 10,7337 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa 45.0 mm

20051327

Hinta-alue
20,074 € - 10,7337 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    3926909790
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 8.5 mm Hopea

20120344

Hinta-alue
3,2132 € - 2,8918 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 14.5 mm Musta

20120375

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
1035 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 14.5 mm Hopea

20120283

Hinta-alue
34,8792 € - 18,6608 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    14.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 26.5 mm Hopea

20120337

Hinta-alue
29,2098 € - 15,6214 €

Varastotasot
63 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 20.5 mm Hopea

20120412

Hinta-alue
26,1251 € - 18,6608 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Hopea

20120320

Hinta-alue
29,2098 € - 15,6214 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa 45.0 mm

20120405

Hinta-alue
3,0286 € - 2,7257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    8301409000
Avainsalpa 45.0 mm

20120368

Hinta-alue
3,0248 € - 2,7223 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Tullinimike
    7907000090
Avainsalpa Erilaiset avaimet 45.0 mm 24.5 mm Musta

20120399

Hinta-alue
2,6366 € - 2,373 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    24.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 18.5 mm Hopea

20120276

Hinta-alue
34,8792 € - 18,6608 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    18.0 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 26.5 mm Musta

20120351

Hinta-alue
34,8792 € - 18,6608 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    26.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Master-avain
Avainsalpa Eurokey (5333) 45.0 mm 8.5 mm Musta

20120382

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    8.0 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Eurokey (5333)
Avainsalpa Samanlaiset avaimet 45.0 mm 20.5 mm Hopea

20120306

Hinta-alue
22,2925 € - 11,9248 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kiinnityspituus
    20.0 mm
  • Lukintaväli
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    20.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet