Valikko Haku

Avainsalpa Master-avain 45.0 mm 26.5 mm Musta

Lieriösalpalukot on suunniteltu lukitsemaan ja varmistamaan turvallinen pääsy paneeleihin ja osiin pyörivällä salvalla, joka kiinnittyy kehykseen tai takapuolen pidäkkeeseen. Näissä salvoissa on ilman työkaluja tapahtuva kokoonpano nopeaa ja helppoa asennusta varten. Ne voidaan asentaa normaalin paksuisiin oviin, ja ne soveltuvat ihanteellisesti kevyisiin oven käyttökohteisiin.
Essentra tuotenumero:

20120351

Valmistajan tuotenumero:

063120434E

91 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 35,7512 €
50 + 19,1274 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

35,75 €

1 x 35,7512 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 45.0 mm
Kiinnityspituus 26.0 mm
Lukintaväli 26.5 mm
Kotelon korkeus 20.0 mm
Avaimen tyyppi Master-avain
Lukkotyyppi Master Key
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Salvan materiaali Teräs
Asennussuunta Yleispätevä
Sisältää 2x Keys
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä